??
Выбор CAD модели
K0345.01004
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0345 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0345.01004
BESTKIPP
Order No.
K0345.01004
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
J
AUSF
version
with threaded pin, without locknut
POS
Position
D
diameter
4 mm
D1
thread
M 8 x 1
D2
thread
M 3
L
Length
32 mm
L1
Length
21 mm
L2
Length
7.0 mm
H
height
4.0 mm
SW
width across flats
- mm
F
chamfer 30°
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0063 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016167
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions